Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

Diese mittige Klemme mit Gurtband ist gemäß UL94-V-2 mit Nylon 6/6, schwarz, hergestellt. Ihre Montagemethode besteht aus einem Einrastverschluss, der in Löcher von 6 bis 6,8 mm und Plattenstärken von 0,5 bis 2,5 mm eingesetzt wird.
Artikelnr:

WCC2-3-UVB

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,3079 €
1000 - 4999 0,3017 €
5000 + 0,2956 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

153,95 €

500 x 0,3079 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 3.0 - 12.7 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.0 - 6.8 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.5 - 2.5 mm
Ausführung 1
Typ 1
Verstellbarkeit Verstellbar
Befestigungsmethode Einrastmontage
Hauptmaterial UV-resistentes Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns