Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 999 | 0,4601 € |
1000 - 1999 | 0,4366 € |
2000 + | 0,3924 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kugelkopftyp | Kugel |
---|---|
Farbe | Natural |
Material | PA |
Befestigungsmethode | Klebeband |
Länge Unterteil | 22.0 mm |
Länge Unterteil | 0.866 in |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 10.0 - 15.0 mm |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.394 - 0.591 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 15.0 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.591 in |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 10.0 mm |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.394 in |
Gesamthöhe | 35.2 mm |
Gesamthöhe | 1.386 in |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.