Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 - 4999 | 0,2625 € |
5000 - 9999 | 0,2418 € |
10000 + | 0,228 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kugelkopftyp | Kugel |
---|---|
Farbe | Natural |
Material | PA |
Befestigungsmethode | Zum Aufclipsen |
Breite Unterteil | 12.0 mm |
Breite Unterteil | 0.472 in |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 3.8 - 6.4 mm |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.150 - 0.252 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 6.4 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.252 in |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 3.8 mm |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.150 in |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
UL/CSA-Bezeichnung | UL E71558 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.