Menü Suche

Kabeldriller Zum Eindrücken 10.2 mm PA Natur

Abstandshalter bieten eine einfache Lösung, um Kabel schnell und in sicherem Abstand zu anderen Gegenständen, die stören könnten, zu befestigen. Eine einzige Drehung reicht aus, um die Kabel zu fixieren, was Zeit und Mühe spart.
Artikelnr:

STL6-350-6M-19

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0767 €
10000 + 0,0616 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

76,70 €

1000 x 0,0767 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugelkopftyp Kugel
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Zum Aufclipsen
Breite Unterteil 15.9 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 7.6 - 10.2 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 10.2 mm
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser 7.6 mm
Gesamthöhe 38.5 mm
Abstandhalterlänge 6.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns