Menü Suche

Kabeldriller Zum Eindrücken 7.6 mm PA Natur

Abstandshalter bieten eine einfache Lösung, um Kabel schnell und in sicherem Abstand zu anderen Gegenständen, die stören könnten, zu befestigen. Eine einzige Drehung reicht aus, um die Kabel zu fixieren, was Zeit und Mühe spart.
Artikelnr:

STL-1-250-3-01

1570 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0667 €
10000 + 0,0536 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

66,70 €

1000 x 0,0667 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kugelkopftyp Kugel
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Zum Aufclipsen
Breite Unterteil 14.3 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 5.1 - 7.6 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 7.6 mm
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser 5.1 mm
Gesamthöhe 32.3 mm
Abstandhalterlänge 4.8 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns