Menü Suche

Drehmomentscharnier 36.5 mm 42.9 mm Acetal Weiß

Artikelnr:

1223919

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 30,3849 €
50 + 14,3558 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

30,38 €

1 x 30,3849 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand zwischen Befestigungslöchern 31.8 mm
Blattstärke 5.8 mm
Gesamtlänge 36.5 mm
Gesamtstärke 12.7 mm
Gesamtbreite 42.9 mm
Maximales Drehmoment 0.80 Nm
Farbe Weiß
Scharnierblattform Rechteckig
Montagebohrungsform Rund
Anzahl der Montagebohrungen 4
Typ Verstellbar
Zolltarifnummer 3926300090
Justierbares Drehmoment 0,8 Nm
Scharniertyp Adjustable Friction Hinge

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns