Menge | Preis pro Stück |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Länge Unterteil | 33.0 mm |
---|---|
Länge Unterteil | 1.299 in |
Breite Unterteil | 34.0 mm |
Breite Unterteil | 1.339 in |
Kompatible Plattenhöhe | 6.0 mm |
Kompatible Plattenhöhe | 0.236 in |
Endkraft | 22.0 N |
Endkraft | 22.0 N |
Anfangsfederkraft | 6.0 N |
Anfangsfederkraft | 6.0 N |
Nasendurchmesser | 8.0 mm |
Nasendurchmesser | 0.315 in |
Nasenvorsprung | 8.0 mm |
Nasenvorsprung | 0.315 in |
Gesamtlänge | 59.0 mm |
Gesamtlänge | 2.323 in |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Matt |
Hauptmaterial | Polyamid |
Abstand Montagebohrung | 23.0 mm |
Abstand Montagebohrung | 0.906 in |
Nasenmaterial | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 21.0 mm |
Kopfdurchmesser | 0.827 in |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.