Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 1 | 431,9636 € |
2 - 9 | 205,6969 € |
10 + | 185,1178 € |
Typ | Doppeltes Innengewinde M10 |
---|---|
Höhe | 100.0 mm |
Höhe | 3.937 in |
Länge | 168.0 mm |
Länge | 6.614 in |
Länge Unterteil | 168.0 mm |
Länge Unterteil | 6.614 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 90.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 3.543 in |
Farbe | Schwarz |
Zolltarifnummer | 4016999190 |
Gesamtbreite | 100.0 mm |
Gesamtbreite | 3.937 in |
Gesamtlänge | 200.0 mm |
Gesamtlänge | 7.874 in |
Befestigungsmethode | Rechteckig, doppeltes Innengewinde |
Hauptmaterial | Stahl;Kautschuk |
Höhe Unterteil | 100.0 mm |
Höhe Unterteil | 3.937 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.