Menü Suche

Snap Fit Plug 30.0 mm 33.3 mm 3.2 mm PA White

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. White PA and UL94 V-2 rated.
Artikelnr:

62MP1187W

7673 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1231 €
2500 - 9999 0,1108 €
10000 + 0,0997 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

61,55 €

500 x 0,1231 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Colour White
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Round
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 33.3 mm
Overall Height 11.5 mm
Compatible Hole Diameter 30.0 mm
Commodity Code 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns