Menü Suche

Snap Fit Plug 15.9 mm 18.6 mm 3.2 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Artikelnr:

466932

11233 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
130 - 5069 0,2827 €
5070 - 10009 0,2669 €
10010 + 0,2397 €
Verpackungseinheit (VPE): 130

Bestelleinheit: VPE 13

Gesamtpreis:

36,75 €

130 x 0,2827 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Flat
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 18.6 mm
Overall Height 10.3 mm
Compatible Hole Diameter 15.9 mm
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns