Menü Suche

Flachkopf Schraube mit integriertem O-Ring M2.5 8.0 Edelstahl 303

Flachkopfschrauben mit integriertem O-Ring und Phillips-Antrieb sind entsprechend konzipiert, um Anwendungen vor Schmutz, Flüssigkeiten oder Gasen zu schützen. Sie kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Schaltschränken und Motoren zum Einsatz. Aus Edelstahl gefertigt, wiederverwendbar und geeignet für Temperaturen von -100 °C bis +260 °C.
Artikelnr:

20223656

268 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,00 €
50 - 99 1,60 €
100 - 199 1,50 €
200 - 499 1,40 €
500 + 1,30 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,00 €

1 x 2,00 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M2.5
l1 8.0
h1 max 2.1
d2 max 4.7
d3 ±0.05 2.75
Material Edelstahl 303
Antriebstyp Kreuzschlitz
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns