Menge | Preis pro Stück |
---|---|
50 - 199 | 8,5409 € |
200 + | 7,614 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Blattstärke | 2.5 mm |
---|---|
Blattstärke | 0.098 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 6.5 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.256 in |
Gesamtlänge | 138.0 mm |
Gesamtlänge | 5.433 in |
Gesamtstärke | 10.3 mm |
Gesamtstärke | 0.406 in |
Gesamtbreite | 85.0 mm |
Gesamtbreite | 3.346 in |
Farbe | Silbern |
Oberfläche | Glänzend |
Inbegriffen | Fasteners not included |
Scharnierblattform | Pfeil |
Hauptmaterial | Edelstahl 304; Edelstahl 303 |
Montagebohrung | Flach |
Montagebohrungsform | Durchgangsloch |
Befestigungsmethode | Befestigungsmuttern, Schraube/Bolzen |
Befestigungsausrichtung | Universal |
Montageausführung | Oberflächenmontage |
Anzahl der Montagebohrungen | 6 |
Stiftmaterial | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 8302100090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.