Menü Suche

Exzenter-Vorrichtungsspanner Messing M10x1.5 6.35 19.0 Stahl

Diese Exzenter-Niederzugspanner mit niedrigem Profil bieten schnelles und robustes Spannen in Situationen, in denen der Platz begrenzt ist. Sie kombinieren einen konischen Kegel mit einem Exzenter-Niederzuggewinde und werden in Zehnerpackungen geliefert. Die Sechskant-Klemme ist aus Messing gefertigt.
Artikelnr:

20266929

14 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 60,39 €
5 - 9 57,37 €
10 - 19 54,35 €
20 + 51,33 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

60,39 €

1 x 60,39 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M10x1.5
h1 6.35
l1 19.0
Spannkraft max. kN 8.8
s1 1.27
w1 10.2
A/F1 7.0
A/F2 20.60
Drehmoment bis max. Nm 26.0
Qty/pack 10.0
Klemmenmaterial Messing
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns