Menü Suche

Einrastriegel 3.5 mm 4.1 mm (PT) Schwarz

Dieser Schnappverschluss ist aus Nylon, schwarz gefertigt und eignet sich hervorragend als Plattenbefestigung, die in verschiedene Plattenstärken und Montagebohrungsgrößen eingesetzt werden kann.
Artikelnr:

551662

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0965 €
1000 - 4999 0,0689 €
5000 + 0,062 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

9,65 €

100 x 0,0965 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kompatible Platten Standard
Montageart Schnappmontage
Hauptmaterial Polyamid
Nietentyp Vierteldrehung
Typ 1
Höhe in geschlossenem Zustand 9.0 mm
Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte 6.4 mm | 0.252 in
Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte 6.0 mm | 0.236 in
Plattenstärke 6.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.5 - 4.1 mm
Tiefe Unterteil 11.0 mm
Kolbendurchmesser 8.0 mm
Kopfdurchmesser 8.5 mm
Preis/Stück inkl. MwSt 0.1336 EUR
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns