Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 + | 0,0873 € |
Klassifizierung | Indicative Seal |
---|---|
Plombentyp | Durchziehplombe |
Typ | TeraLock |
Schließmechanismus | Metal Locking Jaw |
Entfernbarkeit | Non tear-off |
Bandmaterial | Polypropylen |
Farbe | Blau |
Etikettbreite | 23.0 mm |
Etikettbreite | 0.906 in |
Gesamtlänge | 370.0 mm |
Gesamtlänge | 14.567 in |
Bandlänge | 300.0 mm |
Bandlänge | 11.811 in |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.