Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 19,8603 € |
50 + | 10,6385 € |
Zungenlänge | 45.0 mm |
---|---|
Zungenlänge | 1.772 in |
Kopfhöhe | 19.5 mm |
Kopfhöhe | 0.768 in |
Maximale Greifkapazität | 8.5 mm |
Maximale Greifkapazität | 0.335 in |
Länge Montagebohrung | 22.2 mm |
Länge Montagebohrung | 0.874 in |
Montagelochbreite | 20.2 mm |
Montagelochbreite | 0.795 in |
Befestigungsausrichtung | Universal |
Korpusmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
Zungenmaterial | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet, schwarz |
Farbe | Schwarz |
Schlüsseltyp | Kein Schlüssel |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.