Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 508,9776 € |
5 + | 483,5391 € |
Bolzengewinde | M24 |
---|---|
Tragfähigkeit | 4200.0 kg |
Tragfähigkeit | 4200.0 kg |
Hauptmaterial | Geschmiedete Stahllegierung |
Oberfläche | Schwarzoxid |
Ringdurchmesser | 25.4 mm |
Ringdurchmesser | 1 in |
Gesamthöhe | 215.2 mm |
Gesamthöhe | 8.472 in |
Durchmesser Unterteil | 71.4 mm |
Durchmesser Unterteil | 2.811 in |
Korpusdurchmesser | 71.4 mm |
Korpusdurchmesser | 2.811 in |
Bolzenlänge | 104.1 mm |
Bolzenlänge | 4.098 in |
Gesamtbreite | 129.5 mm |
Gesamtbreite | 5.098 in |
Ringinnenhöhe | 85.7 mm |
Ringinnenhöhe | 3.374 in |
Ringaußenbreite | 129.5 mm |
Ringaußenbreite | 5.098 in |
Gewindelänge | 28.0 mm |
Gewindelänge | 1.102 in |
Drehmomentbegrenzung | 311.0 Nm |
Drehmomentbegrenzung | 311.0 Nm |
Farbe | Schwarz |
Ringtyp | Hebevorrichtung |
Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Schwenkbewegung | 360 ° Swivel |
Zolltarifnummer | 7318190090 |
Korpushöhe | 187.2 mm |
Korpushöhe | 7.37 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.