Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 225,0224 € |
5 - 9 | 213,7747 € |
10 + | 202,527 € |
Bolzengewinde | M16 |
---|---|
Tragfähigkeit | 1900.0 kg |
Tragfähigkeit | 1900.0 kg |
Hauptmaterial | Geschmiedete Stahllegierung |
Oberfläche | Schwarzoxid |
Ringdurchmesser | 19.1 mm |
Ringdurchmesser | 0.752 in |
Gesamthöhe | 159.9 mm |
Gesamthöhe | 6.295 in |
Durchmesser Unterteil | 48.0 mm |
Durchmesser Unterteil | 1.89 in |
Korpusdurchmesser | 48.0 mm |
Korpusdurchmesser | 1.89 in |
Bolzenlänge | 78.8 mm |
Bolzenlänge | 3.102 in |
Gesamtbreite | 88.9 mm |
Gesamtbreite | 3.5 in |
Ringinnenhöhe | 62.0 mm |
Ringinnenhöhe | 2.441 in |
Ringaußenbreite | 88.9 mm |
Ringaußenbreite | 3.5 in |
Gewindelänge | 25.0 mm |
Gewindelänge | 0.984 in |
Drehmomentbegrenzung | 80.0 Nm |
Drehmomentbegrenzung | 80.0 Nm |
Farbe | Schwarz |
Ringtyp | Hebevorrichtung |
Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Schwenkbewegung | 360 ° Swivel |
Zolltarifnummer | 7318190090 |
Korpushöhe | 134.9 mm |
Korpushöhe | 5.311 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.