Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 253,1553 € |
5 - 9 | 240,4983 € |
10 + | 227,8412 € |
Bolzengewinde | M12 |
---|---|
Tragfähigkeit | 1050.0 kg |
Tragfähigkeit | 1050.0 kg |
Hauptmaterial | Geschmiedete Stahllegierung |
Oberfläche | Schwarzoxid |
Ringdurchmesser | 19.1 mm |
Ringdurchmesser | 0.752 in |
Gesamthöhe | 199.6 mm |
Gesamthöhe | 7.858 in |
Durchmesser Unterteil | 48.0 mm |
Durchmesser Unterteil | 1.89 in |
Korpusdurchmesser | 48.0 mm |
Korpusdurchmesser | 1.89 in |
Bolzenlänge | 75.8 mm |
Bolzenlänge | 2.984 in |
Gesamtbreite | 88.9 mm |
Gesamtbreite | 3.5 in |
Ringinnenhöhe | 104.7 mm |
Ringinnenhöhe | 4.122 in |
Ringaußenbreite | 88.9 mm |
Ringaußenbreite | 3.5 in |
Gewindelänge | 25.0 mm |
Gewindelänge | 0.984 in |
Drehmomentbegrenzung | 37.0 Nm |
Drehmomentbegrenzung | 37.0 Nm |
Farbe | Schwarz |
Ringtyp | Hebevorrichtung |
Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Schwenkbewegung | 360 ° Swivel |
Zolltarifnummer | 7318190090 |
Korpushöhe | 174.6 mm |
Korpushöhe | 6.874 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.