Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 185,7384 € |
5 - 9 | 176,4529 € |
10 - 14 | 167,1674 € |
15 + | 157,8956 € |
Bolzengewinde | M10 |
---|---|
Tragfähigkeit | 450.0 kg |
Tragfähigkeit | 450.0 kg |
Hauptmaterial | Geschmiedete Stahllegierung |
Oberfläche | Schwarzoxid |
Ringdurchmesser | 11.1 mm |
Ringdurchmesser | 0.437 in |
Gesamthöhe | 108.0 mm |
Gesamthöhe | 4.252 in |
Durchmesser Unterteil | 31.8 mm |
Durchmesser Unterteil | 1.252 in |
Korpusdurchmesser | 31.8 mm |
Korpusdurchmesser | 1.252 in |
Bolzenlänge | 60.4 mm |
Bolzenlänge | 2.378 in |
Gesamtbreite | 58.2 mm |
Gesamtbreite | 2.291 in |
Ringinnenhöhe | 36.5 mm |
Ringinnenhöhe | 1.437 in |
Ringaußenbreite | 58.2 mm |
Ringaußenbreite | 2.291 in |
Gewindelänge | 26.0 mm |
Gewindelänge | 1.024 in |
Drehmomentbegrenzung | 16.0 Nm |
Drehmomentbegrenzung | 16.0 Nm |
Farbe | Schwarz |
Ringtyp | Hebevorrichtung |
Sicherheitsfaktor | 5:1 |
Schwenkbewegung | 360 ° Swivel |
Zolltarifnummer | 7318190090 |
Korpushöhe | 82.0 mm |
Korpushöhe | 3.228 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.