Menü Suche

Doppel-Universalgelenk 13.0 61.0 21.0 Edelstahl 304

Diese Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden werden in mechanischen Systemen verwendet, bei denen Drehbewegungen über nicht fluchtende Wellen übertragen werden müssen. Aus Edelstahl gefertigt und haben einen maximalen Biegewinkel von 45° pro Gelenk. Sie sind robust, können schweren Lasten standhalten und sind äußerst resistent gegen Verschleiß und Abnutzung.
Artikelnr:

20216580

8 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 69,70 €
5 - 9 62,73 €
10 - 19 59,25 €
20 + 52,28 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

69,70 €

1 x 69,70 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bore dia Unbored
d tol. h4 13.0
l1 61.0
l2 21.0
l3 18.0
w1 14.0
Gewicht g 50.0
Material Edelstahl 304

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns