Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1906 € |
5000 - 9999 | 0,181 € |
10000 + | 0,1629 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 20.6 mm |
---|---|
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.811 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 20.6 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.811 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 4.0 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.157 in |
Spacer Height | 12.7 mm |
Spacer Height | 0.5 in |
Innenhöhe | 20.6 mm |
Innenhöhe | 0.811 in |
Innenbreite | 13.6 mm |
Innenbreite | 0.535 in |
Gesamthöhe | 37.4 mm |
Gesamthöhe | 1.472 in |
Befestigungsmethode | Zum Aufclipsen |
Verstellbarkeit | Feststehend |
Material | PA |
Farbe | Natural |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.