Menü Suche

Kragenklemme Zum Eindrücken 24.0 mm 13.3 mm PA Natur

Der Abstandskabelclip für Kabelstränge hält die Kabel an Ort und Stelle und hält sie von Schalttafeln und Platten fern. So bleiben die Räume sauber und aufgeräumt, und empfindliche Elektronik wird vor Störungen geschützt. Dieser Abstandclip ist aus UL94 V-2 gelistetem Material hergestellt.
Artikelnr:

SHK-J2-24M-01

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1052 €
5000 - 9999 0,0999 €
10000 + 0,0949 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

105,20 €

1000 x 0,1052 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 13.3 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 13.3 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.6 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 5.5 mm
Spacer Height 24.0 mm
Innenhöhe 13.7 mm
Innenbreite 13.7 mm
Gesamthöhe 51.3 mm
Befestigungsmethode Zum Aufclipsen
Verstellbarkeit Feststehend
Material PA
Farbe Natural
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns