Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1052 € |
5000 - 9999 | 0,0999 € |
10000 + | 0,0949 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 13.3 mm |
---|---|
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.524 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 13.3 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.524 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 1.6 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.063 in |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 5.5 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.217 in |
Spacer Height | 12.0 mm |
Spacer Height | 0.472 in |
Innenhöhe | 13.7 mm |
Innenhöhe | 0.539 in |
Innenbreite | 13.7 mm |
Innenbreite | 0.539 in |
Gesamthöhe | 39.3 mm |
Gesamthöhe | 1.547 in |
Befestigungsmethode | Zum Aufclipsen |
Verstellbarkeit | Feststehend |
Material | PA |
Farbe | Natural |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.