Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Kabelschelle mit Abstandhalter

 (7 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kabelclips mit Abstandhalter

Auf Lager In Produktion

Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Abstandhalter, seitliche Öffnung

Auf Lager In Produktion

Abstandhalter-Kabelschellen mit seitlicher Öffnung halten Kabel sicher an ihrem Platz. Sie verfügen über eine gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt.

Die Kabel werden bei Anwendungen mit begrenztem Platz seitlich in die Schelle eingelegt. Die unterschiedlichen Abstandhalterhöhen heben die Kabel weg von anderen Komponenten.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Duale Kabel- und Schlauchhalter

Auf Lager In Produktion

Duale Kabel- und Schlauchhalter bieten den Vorteil, dass ein Schlauch/Rohr/Kabel von 25,0 mm sowie zwei kleinere Bündel von 6,0 mm getrennt voneinander geführt werden können.

Sie werden zur Befestigung von Kabeln/Rohren/Schläuchen auf einer Platte4 mit einer Buchse mit Widerhaken verwendet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Einrast-/Klebebefestigung, Abstandhalter, ineinandergreifend

Auf Lager In Produktion

Ineinandergreifende Zentrierungsclips verfügen über einen Schnappverschluss oder eine Klebebefestigung und die beiden Seiten des Clips schließen sich zusammen, um das Kabel an seinem Platz zu halten. Erhältlich in schwarz und natur. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Scharniersperre

Auf Lager In Produktion

Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Auf Lager In Produktion

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Verstellbare Kabelschellen

Auf Lager In Produktion

Verstellbare Kabelclips werden durch Eindrücken in Platten befestigt. Der verstellbare Clip ist flexibel und kann eine Reihe von Kabelgrößen aufnehmen.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)