Menü Suche

Kabelschellen ‒ Einrast-/Klebebefestigung, Abstandhalter, ineinandergreifend

Auf Lager

Ineinandergreifende Zentrierungsclips verfügen über einen Schnappverschluss oder eine Klebebefestigung und die beiden Seiten des Clips schließen sich zusammen, um das Kabel an seinem Platz zu halten. Erhältlich in schwarz und natur. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,2219 € - 0,237 € In Produktion
Natural
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2415 € - 0,2581 € In Produktion
Natural
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2506 € - 0,2672 € In Produktion
Natural
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2244 € - 0,2398 € In Produktion
Natural
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2367 € - 0,2522 € 500 Auf Lager
Natural
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2507 € - 0,2677 € In Produktion
Natural
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2507 € - 0,2677 € In Produktion
Black
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2646 € - 0,2816 € In Produktion
Black
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2878 € - 0,3002 € In Produktion
Black
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2553 € - 0,2723 € In Produktion
Black
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2832 € - 0,2956 € In Produktion
Black
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2956 € - 0,3079 € In Produktion
Black
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Kabelschelle Snap In 0.5 mm 1.6 mm PA Natur

WCC1-2-01

Preisbereich
0,237 € - 0,2219 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 2.5 mm PA Natur

WCC2-1-01

Preisbereich
0,2581 € - 0,2415 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Snap In 0.5 mm 2.5 mm PA Natur

WCC2-3-01

Preisbereich
0,2672 € - 0,2506 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 1.6 mm PA Natur

WCC1-1-01

Preisbereich
0,2398 € - 0,2244 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 1.6 mm PA Natur

WCC1-3-01

Preisbereich
0,2522 € - 0,2367 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 2.5 mm PA Natur

WCC2-2-01

Preisbereich
0,2677 € - 0,2507 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Ausführung
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

WCC1-1-UVB

Preisbereich
0,2677 € - 0,2507 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

WCC1-3-UVB

Preisbereich
0,2816 € - 0,2646 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

WCC2-2-UVB

Preisbereich
0,3002 € - 0,2878 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

WCC1-2-UVB

Preisbereich
0,2723 € - 0,2553 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

WCC2-1-UVB

Preisbereich
0,2956 € - 0,2832 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.5 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

WCC2-3-UVB

Preisbereich
0,3079 € - 0,2956 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.5 mm
  • Ausführung
    1
  • Typ
    1