Menü Suche

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Auf Lager

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1_025 d2 Kaufen
6,04 € - 10,07 € 40 Auf Lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
20.0
M16
6,39 € - 10,65 € 15 Auf Lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
40.0
M16
6,73 € - 11,21 € 20 Auf Lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
50.0
M16
17,53 € - 29,22 € 4 Auf Lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
120.0
M20
17,37 € - 28,95 € 5 Auf Lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
80.0
M20
1,12 € - 1,86 € 95 Auf Lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
45.0
M5
1,63 € - 2,71 € 142 Auf Lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
70.0
M5
0,94 € - 1,56 € 166 Auf Lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
35.0
M6
1,20 € - 2,00 € 23 Auf Lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
45.0
M6
1,14 € - 1,90 € 29 Auf Lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
60.0
M6
1,20 € - 2,00 € In Produktion
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
45.0
M8
1,94 € - 3,24 € 38 Auf Lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
120.0
M8
4,23 € - 7,05 € 46 Auf Lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
45.0
M12
7,75 € - 12,91 € 46 Auf Lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
75.0
M12
6,49 € - 10,81 € 96 Auf Lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
45.0
M16
7,12 € - 11,86 € 8 Auf Lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
55.0
M16
16,55 € - 27,59 € 5 Auf Lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
75.0
M20
5,83 € - 9,71 € 96 Auf Lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
110.0
M10
2,79 € - 4,65 € 68 Auf Lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
50.0
M12
11,30 € - 18,83 € 33 Auf Lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
120.0
M16
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 20.0 22.0 Stahl, schwarz

20220754

Preisbereich
10,07 € - 6,04 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 40.0 22.0 Stahl, schwarz

20220778

Preisbereich
10,65 € - 6,39 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 50.0 22.0 Stahl, schwarz

20220785

Preisbereich
11,21 € - 6,73 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 120.0 27.0 Stahl, schwarz

20220846

Preisbereich
29,22 € - 17,53 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 80.0 27.0 Stahl, schwarz

20220914

Preisbereich
28,95 € - 17,37 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 45.0 9.5 Stahl, schwarz

20225728

Preisbereich
1,86 € - 1,12 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 70.0 9.5 Stahl, schwarz

20226244

Preisbereich
2,71 € - 1,63 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 35.0 11.0 Stahl, schwarz

20226299

Preisbereich
1,56 € - 0,94 €

Lagerbestände
166 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 45.0 11.0 Stahl, schwarz

20226305

Preisbereich
2,00 € - 1,20 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 60.0 11.0 Stahl, schwarz

20226329

Preisbereich
1,90 € - 1,14 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 45.0 13.0 Stahl, schwarz

20226381

Preisbereich
2,00 € - 1,20 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 120.0 13.0 Stahl, schwarz

20226428

Preisbereich
3,24 € - 1,94 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 45.0 18.0 Stahl, schwarz

20226497

Preisbereich
7,05 € - 4,23 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 75.0 18.0 Stahl, schwarz

20226527

Preisbereich
12,91 € - 7,75 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 45.0 22.0 Stahl, schwarz

20226558

Preisbereich
10,81 € - 6,49 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 55.0 22.0 Stahl, schwarz

20226565

Preisbereich
11,86 € - 7,12 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 75.0 27.0 Stahl, schwarz

20226640

Preisbereich
27,59 € - 16,55 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 110.0 16.0 Stahl, schwarz

20226664

Preisbereich
9,71 € - 5,83 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    110.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 50.0 18.0 Stahl, schwarz

20220686

Preisbereich
4,65 € - 2,79 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 120.0 22.0 Stahl, schwarz

20220747

Preisbereich
18,83 € - 11,30 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 80.0 22.0 Stahl, schwarz

20220815

Preisbereich
14,14 € - 8,48 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 30.0 27.0 Stahl, schwarz

20220860

Preisbereich
21,47 € - 12,88 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 40.0 27.0 Stahl, schwarz

20220877

Preisbereich
22,65 € - 13,59 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 50.0 27.0 Stahl, schwarz

20220884

Preisbereich
23,39 € - 14,03 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 100.0 13.0 Stahl, schwarz

20223564

Preisbereich
1,88 € - 1,13 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 65.0 13.0 Stahl, schwarz

20223595

Preisbereich
2,55 € - 1,53 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 4.0 M3 30.0 7.0 Stahl, schwarz

20226190

Preisbereich
4,03 € - 2,42 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 55.0 9.5 Stahl, schwarz

20226213

Preisbereich
2,14 € - 1,28 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 90.0 9.5 Stahl, schwarz

20226275

Preisbereich
2,76 € - 1,66 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 55.0 11.0 Stahl, schwarz

20226312

Preisbereich
2,14 € - 1,28 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 55.0 13.0 Stahl, schwarz

20226398

Preisbereich
2,44 € - 1,46 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 75.0 13.0 Stahl, schwarz

20226404

Preisbereich
2,87 € - 1,72 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 65.0 16.0 Stahl, schwarz

20226466

Preisbereich
4,50 € - 2,70 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 55.0 16.0 Stahl, schwarz

20226459

Preisbereich
3,83 € - 2,30 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 35.0 22.0 Stahl, schwarz

20226541

Preisbereich
10,10 € - 6,06 €

Lagerbestände
951 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 25.0 27.0 Stahl, schwarz

20226596

Preisbereich
20,74 € - 12,44 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 45.0 27.0 Stahl, schwarz

20226619

Preisbereich
25,11 € - 15,07 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 70.0 18.0 Stahl, schwarz

20220709

Preisbereich
5,95 € - 3,57 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 30.0 22.0 Stahl, schwarz

20220761

Preisbereich
10,01 € - 6,01 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 60.0 22.0 Stahl, schwarz

20220792

Preisbereich
11,24 € - 6,74 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 90.0 22.0 Stahl, schwarz

20220822

Preisbereich
14,62 € - 8,77 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 100.0 27.0 Stahl, schwarz

20220839

Preisbereich
27,87 € - 16,72 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 70.0 27.0 Stahl, schwarz

20220907

Preisbereich
24,57 € - 14,74 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 35.0 13.0 Stahl, schwarz

20225773

Preisbereich
1,83 € - 1,10 €

Lagerbestände
226 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 65.0 9.5 Stahl, schwarz

20226237

Preisbereich
3,63 € - 2,18 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 100.0 9.5 Stahl, schwarz

20226282

Preisbereich
5,58 € - 3,35 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 65.0 11.0 Stahl, schwarz

20226336

Preisbereich
2,29 € - 1,37 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 80.0 11.0 Stahl, schwarz

20226350

Preisbereich
2,23 € - 1,34 €

Lagerbestände
285 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 90.0 11.0 Stahl, schwarz

20226367

Preisbereich
2,63 € - 1,58 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 45.0 16.0 Stahl, schwarz

20226442

Preisbereich
2,92 € - 1,75 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 75.0 16.0 Stahl, schwarz

20226473

Preisbereich
5,12 € - 3,07 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 25.0 22.0 Stahl, schwarz

20226534

Preisbereich
9,86 € - 5,92 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 65.0 22.0 Stahl, schwarz

20226572

Preisbereich
14,44 € - 8,66 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 55.0 27.0 Stahl, schwarz

20226626

Preisbereich
25,79 € - 15,47 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 35.0 27.0 Stahl, schwarz

20226602

Preisbereich
22,20 € - 13,32 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 100.0 22.0 Stahl, schwarz

20220730

Preisbereich
15,82 € - 9,49 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 70.0 22.0 Stahl, schwarz

20220808

Preisbereich
12,58 € - 7,55 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 20.0 27.0 Stahl, schwarz

20220853

Preisbereich
20,38 € - 12,23 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 60.0 27.0 Stahl, schwarz

20220891

Preisbereich
24,27 € - 14,56 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 90.0 27.0 Stahl, schwarz

20220921

Preisbereich
25,77 € - 15,46 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 50.0 9.5 Stahl, schwarz

20222499

Preisbereich
1,57 € - 0,94 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 35.0 9.5 Stahl, schwarz

20223557

Preisbereich
1,54 € - 0,92 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 70.0 11.0 Stahl, schwarz

20225711

Preisbereich
2,00 € - 1,20 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 60.0 9.5 Stahl, schwarz

20226220

Preisbereich
2,02 € - 1,21 €

Lagerbestände
334 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 75.0 9.5 Stahl, schwarz

20226251

Preisbereich
8,19 € - 4,91 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 80.0 9.5 Stahl, schwarz

20226268

Preisbereich
6,00 € - 3,60 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 75.0 11.0 Stahl, schwarz

20226343

Preisbereich
4,60 € - 2,76 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 100.0 11.0 Stahl, schwarz

20226374

Preisbereich
2,66 € - 1,60 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 35.0 16.0 Stahl, schwarz

20226435

Preisbereich
2,76 € - 1,66 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 35.0 18.0 Stahl, schwarz

20226480

Preisbereich
6,32 € - 3,79 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 65.0 18.0 Stahl, schwarz

20226510

Preisbereich
12,53 € - 7,52 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 55.0 18.0 Stahl, schwarz

20226503

Preisbereich
14,94 € - 8,96 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 75.0 22.0 Stahl, schwarz

20226589

Preisbereich
13,72 € - 8,23 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 65.0 27.0 Stahl, schwarz

20226633

Preisbereich
27,09 € - 16,25 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 6.0 9.5 Stahl, schwarz

20220259

Preisbereich
1,32 € - 0,79 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 25.0 9.5 Stahl, schwarz

20220303

Preisbereich
1,19 € - 0,71 €

Lagerbestände
455 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 25.0 11.0 Stahl, schwarz

20220365

Preisbereich
1,43 € - 0,86 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 10.0 13.0 Stahl, schwarz

20220402

Preisbereich
2,04 € - 1,22 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 16.0 13.0 Stahl, schwarz

20220426

Preisbereich
1,29 € - 0,77 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 30.0 13.0 Stahl, schwarz

20220440

Preisbereich
1,56 € - 0,94 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 12.0 16.0 Stahl, schwarz

20220518

Preisbereich
2,90 € - 1,74 €

Lagerbestände
159 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 16.0 16.0 Stahl, schwarz

20220525

Preisbereich
2,10 € - 1,26 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 60.0 16.0 Stahl, schwarz

20220587

Preisbereich
3,00 € - 1,80 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 20.0 18.0 Stahl, schwarz

20220648

Preisbereich
6,05 € - 3,63 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 25.0 18.0 Stahl, schwarz

20220655

Preisbereich
6,17 € - 3,70 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 10.0 8.0 Stahl, schwarz

20220211

Preisbereich
2,87 € - 1,72 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 30.0 9.5 Stahl, schwarz

20220310

Preisbereich
1,29 € - 0,77 €

Lagerbestände
333 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 40.0 9.5 Stahl, schwarz

20220327

Preisbereich
1,26 € - 0,76 €

Lagerbestände
213 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 20.0 11.0 Stahl, schwarz

20220358

Preisbereich
1,38 € - 0,83 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 40.0 11.0 Stahl, schwarz

20220389

Preisbereich
1,32 € - 0,79 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 20.0 13.0 Stahl, schwarz

20220433

Preisbereich
1,33 € - 0,80 €

Lagerbestände
334 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 80.0 13.0 Stahl, schwarz

20220495

Preisbereich
2,76 € - 1,66 €

Lagerbestände
377 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 20.0 16.0 Stahl, schwarz

20220532

Preisbereich
2,13 € - 1,28 €

Lagerbestände
272 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 40.0 16.0 Stahl, schwarz

20220563

Preisbereich
2,39 € - 1,43 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 90.0 16.0 Stahl, schwarz

20220617

Preisbereich
4,60 € - 2,76 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 100.0 18.0 Stahl, schwarz

20220624

Preisbereich
7,35 € - 4,41 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 80.0 18.0 Stahl, schwarz

20220716

Preisbereich
6,21 € - 3,73 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 90.0 18.0 Stahl, schwarz

20220723

Preisbereich
8,46 € - 5,08 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 8.0 9.5 Stahl, schwarz

20220266

Preisbereich
1,46 € - 0,88 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Stahl, schwarz

20220273

Preisbereich
0,89 € - 0,53 €

Lagerbestände
1347 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 16.0 11.0 Stahl, schwarz

20220341

Preisbereich
1,38 € - 0,83 €

Lagerbestände
469 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 30.0 11.0 Stahl, schwarz

20220372

Preisbereich
1,49 € - 0,89 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 50.0 11.0 Stahl, schwarz

20220396

Preisbereich
1,46 € - 0,88 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 50.0 13.0 Stahl, schwarz

20220464

Preisbereich
1,76 € - 1,06 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 100.0 16.0 Stahl, schwarz

20220501

Preisbereich
4,60 € - 2,76 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 30.0 16.0 Stahl, schwarz

20220556

Preisbereich
2,31 € - 1,39 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 50.0 16.0 Stahl, schwarz

20220570

Preisbereich
2,68 € - 1,61 €

Lagerbestände
141 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 70.0 16.0 Stahl, schwarz

20220594

Preisbereich
3,20 € - 1,92 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 120.0 18.0 Stahl, schwarz

20220631

Preisbereich
13,64 € - 8,18 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 60.0 18.0 Stahl, schwarz

20220693

Preisbereich
5,58 € - 3,35 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 4.0 M3 12.0 7.0 Stahl, schwarz

20220167

Preisbereich
3,33 € - 2,00 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 16.0 9.5 Stahl, schwarz

20220280

Preisbereich
0,97 € - 0,58 €

Lagerbestände
336 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 20.0 9.5 Stahl, schwarz

20220297

Preisbereich
1,12 € - 0,67 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 10.0 11.0 Stahl, schwarz

20220334

Preisbereich
1,38 € - 0,83 €

Lagerbestände
2006 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 12.0 13.0 Stahl, schwarz

20220419

Preisbereich
2,02 € - 1,21 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 40.0 13.0 Stahl, schwarz

20220457

Preisbereich
2,22 € - 1,33 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 60.0 13.0 Stahl, schwarz

20220471

Preisbereich
2,01 € - 1,21 €

Lagerbestände
621 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 70.0 13.0 Stahl, schwarz

20220488

Preisbereich
2,37 € - 1,42 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 25.0 16.0 Stahl, schwarz

20220549

Preisbereich
2,23 € - 1,34 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 80.0 16.0 Stahl, schwarz

20220600

Preisbereich
3,66 € - 2,20 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 30.0 18.0 Stahl, schwarz

20220662

Preisbereich
3,95 € - 2,37 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 40.0 18.0 Stahl, schwarz

20220679

Preisbereich
6,02 € - 3,61 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 16.0 9.5 Edelstahl 303

20220969

Preisbereich
4,66 € - 2,80 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    16.0
Shoulder Screw Hex Head 6.0 M5 20.0 9.5 303 Stainless Steel

20220976

Preisbereich
4,75 € - 2,85 €

Lagerbestände
609 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 10.0 11.0 Edelstahl 303

20221034

Preisbereich
4,78 € - 2,87 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 8.0 11.0 Edelstahl 303

20221027

Preisbereich
4,67 € - 2,80 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    8.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 10.0 13.0 Edelstahl 303

20221096

Preisbereich
5,81 € - 3,49 €

Lagerbestände
151 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 20.0 16.0 Edelstahl 303

20221133

Preisbereich
7,18 € - 4,31 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 50.0 16.0 Edelstahl 303

20221171

Preisbereich
8,23 € - 4,94 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 16.0 11.0 Edelstahl 303

20223533

Preisbereich
4,99 € - 2,99 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 35.0 11.0 Edelstahl 303

20228194

Preisbereich
13,07 € - 7,84 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 6.0 8.0 Edelstahl 303

20229092

Preisbereich
2,98 € - 1,79 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    6.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 12.0 8.0 Edelstahl 303

20229115

Preisbereich
2,18 € - 1,31 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 65.0 9.5 Edelstahl 303

20229191

Preisbereich
7,12 € - 4,27 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 100.0 9.5 Edelstahl 303

20229238

Preisbereich
16,20 € - 9,72 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 55.0 11.0 Edelstahl 303

20229252

Preisbereich
7,20 € - 4,32 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 65.0 11.0 Edelstahl 303

20229276

Preisbereich
7,20 € - 4,32 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 100.0 11.0 Edelstahl 303

20229320

Preisbereich
14,46 € - 8,68 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 45.0 13.0 Edelstahl 303

20229382

Preisbereich
7,98 € - 4,79 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 80.0 13.0 Edelstahl 303

20229436

Preisbereich
9,71 € - 5,83 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 55.0 16.0 Edelstahl 303

20229467

Preisbereich
8,23 € - 4,94 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 100.0 13.0 Edelstahl 303

20229450

Preisbereich
9,89 € - 5,93 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 90.0 16.0 Edelstahl 303

20229528

Preisbereich
11,13 € - 6,68 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 55.0 18.0 Edelstahl 303

20229603

Preisbereich
14,96 € - 8,98 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 80.0 18.0 Edelstahl 303

20229658

Preisbereich
20,08 € - 12,05 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 100.0 18.0 Edelstahl 303

20229672

Preisbereich
22,93 € - 13,76 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 90.0 18.0 Edelstahl 303

20229665

Preisbereich
22,53 € - 13,52 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 60.0 22.0 Edelstahl 303

20229740

Preisbereich
27,56 € - 16,54 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 70.0 22.0 Edelstahl 303

20229764

Preisbereich
39,08 € - 23,45 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 120.0 22.0 Edelstahl 303

20229818

Preisbereich
38,00 € - 22,80 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 10.0 9.5 Edelstahl 303

20220945

Preisbereich
4,34 € - 2,60 €

Lagerbestände
733 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 25.0 9.5 Edelstahl 303

20220983

Preisbereich
5,51 € - 3,31 €

Lagerbestände
539 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 30.0 11.0 Edelstahl 303

20221065

Preisbereich
6,52 € - 3,91 €

Lagerbestände
184 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 40.0 11.0 Edelstahl 303

20221072

Preisbereich
6,55 € - 3,93 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 40.0 16.0 Edelstahl 303

20221164

Preisbereich
7,92 € - 4,75 €

Lagerbestände
257 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 35.0 16.0 Edelstahl 303

20227746

Preisbereich
7,23 € - 4,34 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 50.0 13.0 Edelstahl 303

20228651

Preisbereich
8,47 € - 5,08 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    50.0
Shoulder Screw Hex Head 5.0 M4 25.0 8.0 303 Stainless Steel

20229146

Preisbereich
2,68 € - 1,61 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 30.0 8.0 Edelstahl 303

20229153

Preisbereich
2,68 € - 1,61 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 6.0 9.5 Edelstahl 303

20229160

Preisbereich
3,96 € - 2,38 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    6.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 90.0 9.5 Edelstahl 303

20229221

Preisbereich
16,20 € - 9,72 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 70.0 11.0 Edelstahl 303

20229283

Preisbereich
8,12 € - 4,87 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 90.0 11.0 Edelstahl 303

20229313

Preisbereich
17,18 € - 10,31 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 35.0 13.0 Edelstahl 303

20229368

Preisbereich
18,95 € - 11,37 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 40.0 13.0 Edelstahl 303

20229375

Preisbereich
7,98 € - 4,79 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 90.0 13.0 Edelstahl 303

20229443

Preisbereich
9,21 € - 5,53 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 65.0 16.0 Edelstahl 303

20229481

Preisbereich
8,51 € - 5,11 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 80.0 16.0 Edelstahl 303

20229511

Preisbereich
9,91 € - 5,95 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 40.0 18.0 Edelstahl 303

20229573

Preisbereich
14,12 € - 8,47 €

Lagerbestände
582 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 35.0 18.0 Edelstahl 303

20229566

Preisbereich
13,56 € - 8,14 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 75.0 18.0 Edelstahl 303

20229641

Preisbereich
18,12 € - 10,87 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 40.0 22.0 Edelstahl 303

20229702

Preisbereich
30,53 € - 18,32 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 50.0 22.0 Edelstahl 303

20229726

Preisbereich
26,58 € - 15,95 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 80.0 22.0 Edelstahl 303

20229788

Preisbereich
39,47 € - 23,68 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 90.0 22.0 Edelstahl 303

20229795

Preisbereich
34,60 € - 20,76 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 8.0 9.5 Edelstahl 303

20220938

Preisbereich
3,96 € - 2,38 €

Lagerbestände
796 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    8.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 50.0 9.5 Edelstahl 303

20221010

Preisbereich
6,73 € - 4,04 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 12.0 11.0 Edelstahl 303

20221041

Preisbereich
4,99 € - 2,99 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 50.0 11.0 Edelstahl 303

20221089

Preisbereich
7,20 € - 4,32 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 12.0 13.0 Edelstahl 303

20221102

Preisbereich
5,55 € - 3,33 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 25.0 16.0 Edelstahl 303

20221140

Preisbereich
7,28 € - 4,37 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 20.0 11.0 Edelstahl 303

20223519

Preisbereich
4,99 € - 2,99 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 60.0 9.5 Edelstahl 303

20227180

Preisbereich
7,12 € - 4,27 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 45.0 16.0 Edelstahl 303

20228200

Preisbereich
15,91 € - 9,55 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 25.0 18.0 Edelstahl 303

20229054

Preisbereich
12,26 € - 7,36 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 20.0 8.0 Edelstahl 303

20229139

Preisbereich
2,49 € - 1,49 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 45.0 9.5 Edelstahl 303

20229177

Preisbereich
6,64 € - 3,98 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 45.0 11.0 Edelstahl 303

20229245

Preisbereich
6,55 € - 3,93 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 75.0 11.0 Edelstahl 303

20229290

Preisbereich
8,12 € - 4,87 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 80.0 11.0 Edelstahl 303

20229306

Preisbereich
11,66 € - 7,00 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 25.0 13.0 Edelstahl 303

20229344

Preisbereich
6,55 € - 3,93 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 55.0 13.0 Edelstahl 303

20229399

Preisbereich
8,47 € - 5,08 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 65.0 13.0 Edelstahl 303

20229412

Preisbereich
8,64 € - 5,18 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 60.0 16.0 Edelstahl 303

20229474

Preisbereich
8,51 € - 5,11 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 75.0 16.0 Edelstahl 303

20229504

Preisbereich
9,10 € - 5,46 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 100.0 16.0 Edelstahl 303

20229535

Preisbereich
12,60 € - 7,56 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 45.0 18.0 Edelstahl 303

20229580

Preisbereich
15,91 € - 9,55 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 70.0 18.0 Edelstahl 303

20229634

Preisbereich
18,12 € - 10,87 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 35.0 22.0 Edelstahl 303

20229696

Preisbereich
26,24 € - 15,74 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 55.0 22.0 Edelstahl 303

20229733

Preisbereich
26,58 € - 15,95 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 45.0 22.0 Edelstahl 303

20229719

Preisbereich
30,53 € - 18,32 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    45.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 75.0 22.0 Edelstahl 303

20229771

Preisbereich
39,08 € - 23,45 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 80.0 9.5 Edelstahl 303

20229832

Preisbereich
15,00 € - 9,00 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Edelstahl 303

20220952

Preisbereich
4,44 € - 2,66 €

Lagerbestände
564 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 40.0 9.5 Edelstahl 303

20221003

Preisbereich
6,60 € - 3,96 €

Lagerbestände
1034 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 25.0 11.0 Edelstahl 303

20221058

Preisbereich
6,17 € - 3,70 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 16.0 13.0 Edelstahl 303

20221119

Preisbereich
6,05 € - 3,63 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 30.0 16.0 Edelstahl 303

20221157

Preisbereich
7,62 € - 4,57 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 35.0 9.5 Edelstahl 303

20228187

Preisbereich
11,04 € - 6,62 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 70.0 13.0 Edelstahl 303

20228668

Preisbereich
5,49 € - 3,29 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 8.0 8.0 Edelstahl 303

20229108

Preisbereich
2,01 € - 1,21 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1_025
    8.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 55.0 9.5 Edelstahl 303

20229184

Preisbereich
6,73 € - 4,04 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 70.0 9.5 Edelstahl 303

20229207

Preisbereich
7,93 € - 4,76 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 75.0 9.5 Edelstahl 303

20229214

Preisbereich
7,93 € - 4,76 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 60.0 11.0 Edelstahl 303

20229269

Preisbereich
7,20 € - 4,32 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 20.0 13.0 Edelstahl 303

20229337

Preisbereich
6,28 € - 3,77 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 30.0 13.0 Edelstahl 303

20229351

Preisbereich
7,17 € - 4,30 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 60.0 13.0 Edelstahl 303

20229405

Preisbereich
8,64 € - 5,18 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 75.0 13.0 Edelstahl 303

20229429

Preisbereich
9,47 € - 5,68 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1_025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 70.0 16.0 Edelstahl 303

20229498

Preisbereich
9,10 € - 5,46 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1_025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 30.0 18.0 Edelstahl 303

20229559

Preisbereich
13,56 € - 8,14 €

Lagerbestände
174 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 50.0 18.0 Edelstahl 303

20229597

Preisbereich
14,96 € - 8,98 €

Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 60.0 18.0 Edelstahl 303

20229610

Preisbereich
16,43 € - 9,86 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 65.0 18.0 Edelstahl 303

20229627

Preisbereich
17,27 € - 10,36 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 30.0 22.0 Edelstahl 303

20229689

Preisbereich
26,24 € - 15,74 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 65.0 22.0 Edelstahl 303

20229757

Preisbereich
27,56 € - 16,54 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 100.0 22.0 Edelstahl 303

20229801

Preisbereich
36,35 € - 21,81 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 140.0 22.0 Edelstahl 303

20229825

Preisbereich
39,72 € - 23,83 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1_025
    140.0