Zawiasy chowane, które można zastosować w drzwiach prawych i lewych. Idealne do metalowych zamknięć i pokryw maszyn Dostępne różne wersje wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI 304.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Całkowita długość | Kolor | Wykończenie | Długość sworznia | Materiał korpusu | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1188 zł - 1,9323 zł | 2336 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stal
|
||||
3488 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
|||||
7,1813 zł - 12,0647 zł | W produkcji |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stal
|
||||
7,3487 zł - 12,3459 zł | 303 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturalny
|
Miedziowane
|
2.028 in
51.5 mm
|
Stal
|
||||
W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturalny
|
Miedziowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal
|
|||||
18,1956 zł - 30,5687 zł | W produkcji |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Naturalny
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||||
231 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stal
|
|||||
90 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stal
|
|||||
10,6954 zł - 17,9683 zł | 84 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Naturalny
|
Miedziowane
|
2.657 in
67.5 mm
|
Stal
|
||||
12 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Naturalny
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|||||
7,1814 zł - 12,0647 zł | 290 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stal
|
||||
20064808 | 8,6735 zł - 14,5715 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturalny
|
Miedziowane
|
2.028 in
51.5 mm
|
Stal
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować