Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,661 Kč - 55,2652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.0
|
Vnější závity
|
M3
|
7.0
|
||||||
192,561 Kč - 385,1217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
75.0
|
Vnější závity
|
M12
|
55.0
|
||||||
237,417 Kč - 474,587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
80.0
|
Vnější závity
|
M14
|
40.0
|
||||||
205,943 Kč - 343,2391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
80.0
|
Vnější závity
|
M14
|
50.0
|
||||||
26,765 Kč - 44,6087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
10.0
|
||||||
43,122 Kč - 61,7087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
22.0
|
||||||
50,061 Kč - 62,4522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
15.0
|
||||||
46,839 Kč - 58,487 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
30.0
|
||||||
65,178 Kč - 92,9348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
35.0
|
||||||
78,313 Kč - 97,8913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
40.0
|
||||||
78,313 Kč - 130,6044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
45.0
|
||||||
192,561 Kč - 320,9348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
50.0
|
||||||
200,243 Kč - 333,5739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
70.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
45.0
|
||||||
247,826 Kč - 354,1435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
70.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
55.0
|
||||||
144,978 Kč - 241,6304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
40.0
|
||||||
1 433,178 Kč - 2 204,9087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
130.0
|
Vnitřní závity
|
M16
|
60.0
|
||||||
48,822 Kč - 97,3957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.0
|
Vnitřní závity
|
M6
|
25.0
|
||||||
40,148 Kč - 80,2957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Vnitřní závity
|
M6
|
20.0
|
||||||
60,717 Kč - 101,113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.0
|
Vnitřní závity
|
M6
|
35.0
|
||||||
89,961 Kč - 149,9348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.0
|
Vnitřní závity
|
M8
|
40.0
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku