Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457,69 Kč - 457,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čep
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
385,2035 Kč - 385,2035 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
429,7415 Kč - 429,7415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čep
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
457,69 Kč - 457,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čep
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
378,2163 Kč - 378,2163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
418,3956 Kč - 418,3956 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
234,9603 Kč - 234,9603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Čep
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
388,6904 Kč - 388,6904 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
435,8569 Kč - 435,8569 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
483,0232 Kč - 483,0232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Čep
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
240,2039 Kč - 240,2039 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
406,1648 Kč - 406,1648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
184,5141 Kč - 184,5141 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
závitový čep
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
170,1233 Kč - 201,7357 Kč | 83 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
závitový čep
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
194,7494 Kč - 231,2283 Kč | 2 Skladem |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
10279342 | 227,9234 Kč - 270,5937 Kč | 4 Skladem |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čep
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku