Nástrojové pružiny jsou silné tlačné pružiny, vhodné pro použití s vysokým zatížením. Jsou vyrobeny z vysoce pevné oceli legované chromem a mohou odolávat teplotám až 230C. Barevné kódování ke snadné identifikaci podle dovoleného zatížení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Optimální pracovní vychýlení | Tuhost pružiny | Průměr pístu/táhla | Celková délka | Průměr otvoru | Maximální provozní síla | Typ | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249,2179 Kč - 249,2179 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3097.0 N
3097.0 N
|
Medium Duty
|
|||
478,2224 Kč - 478,2224 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3034.0 N
3034.0 N
|
Medium Duty
|
|||
319,9587 Kč - 319,9587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
166.2 Nmm
166.2 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5052.0 N
5052.0 N
|
Medium Duty
|
|||
503,5286 Kč - 503,5286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
94.8 Nmm
94.8 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4814.0 N
4814.0 N
|
Medium Duty
|
|||
770,2177 Kč - 770,2177 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4641.0 N
4641.0 N
|
Medium Duty
|
|||
684,4108 Kč - 684,4108 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
303.5 Nmm
303.5 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
9227.0 N
9227.0 N
|
Medium Duty
|
|||
922,3324 Kč - 922,3324 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
8260.0 N
8260.0 N
|
Medium Duty
|
|||
1 439,2712 Kč - 1 439,2712 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.256 in
57.3 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
7868.0 N
7868.0 N
|
Medium Duty
|
|||
17,4832 Kč - 17,4832 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
172.0 N
172.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
34,266 Kč - 34,266 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
189.0 N
189.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
19,6807 Kč - 19,6807 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.004 in
76.3 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
29,1319 Kč - 29,1319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.504 in
12.8 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
148,6008 Kč - 148,6008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.402 in
61.0 mm
|
3.2 Nmm
3.2 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
39,9519 Kč - 39,9519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.346 in
8.8 mm
|
45.5 Nmm
45.5 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
601.0 N
601.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
58,4927 Kč - 58,4927 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.701 in
17.8 mm
|
21.8 Nmm
21.8 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
582.0 N
582.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
22,6609 Kč - 22,6609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
54.7 Nmm
54.7 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
342.0 N
342.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|||
41,2016 Kč - 41,2016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 in
10.2 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1479.0 N
1479.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
57,6548 Kč - 57,6548 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.681 in
17.3 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
324.0 N
324.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|||
187,0105 Kč - 187,0105 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.197 in
30.4 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1409.0 N
1409.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
54,9081 Kč - 54,9081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.299 in
7.6 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2502.0 N
2502.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku