Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Orientace | Materiál | Celková šířka | Celková výška | Typ | Rozpětí zachycení | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 064,6988 Kč - 5 987,9668 Kč | 10 Skladem |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bublinky
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||
10268056 | 2 702,8423 Kč - 3 193,5785 Kč | 11 Skladem |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
||
5 310,8896 Kč - 6 264,3336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
|||
5 542,7037 Kč - 5 834,4374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
|||
4 667,5443 Kč - 4 913,2193 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
|||
7 573,4889 Kč - 8 969,7557 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM tvrdá
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Bublinky
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
7 325,82 Kč - 8 676,4184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM tvrdá
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Bublinky
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
10237281 | 2 901,8727 Kč - 3 224,2844 Kč | 17 Skladem |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bublinky
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
||
10237342 | 3 205,8637 Kč - 3 562,077 Kč | 47 Skladem |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
2
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
4 492,5125 Kč - 4 728,9561 Kč | 1 Skladem |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Bublinky
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
|||
3 661,892 Kč - 4 329,7657 Kč | 1 Skladem |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
|||
6 495,8409 Kč - 7 676,8738 Kč | 9 Skladem |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Bublinky
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
|||
4 419,5267 Kč - 5 220,278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bublinky
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||
3 117,6924 Kč - 3 684,9005 Kč | 1 Skladem |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
4
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
|||
10268032 | 4 520,1924 Kč - 5 343,1155 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bublinky
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
2 596,4594 Kč - 3 070,755 Kč | 5 Skladem |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bublinky
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|||
10268018 | 4 025,1891 Kč - 4 759,662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Bublinky
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
2 545,4921 Kč - 3 009,3433 Kč | 18 Skladem |
černá
|
Horní
|
pryž EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bublinky
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
|||
7 298,405 Kč - 8 643,9695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM tvrdá
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Bublinky
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
3 040,0492 Kč - 3 377,8138 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
Výška
|
pryž EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku