Praxí ověřená páska Duraco Metal Shelf Tape®, oboustranně lepicí pěnová páska, kterou lze z tvrdých nevrstvených povrchů beze stopy odstranit. Specifikace: Lepidlo: na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Lepidlo na straně určené k uchycení na regálu nezanechává po odstranění stopy. Teplota při aplikaci: 18 až 65C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: uchycení cenových lišt, označení míst lokací ve skladech, informace na regálech se zbožím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Koupit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 816,9875 Kč - 6 816,9875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
1 740,2507 Kč - 2 122,2613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
1 619,8855 Kč - 1 619,8855 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku