Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.
Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267,6518 Kč - 568,4299 Kč | 101 Skladem |
DN 300, ANSI 12"
|
|||||||||
16,2035 Kč - 30,1835 Kč | 359 Skladem |
DN 10, ANSI 3/8"
|
|||||||||
26,6061 Kč - 49,6418 Kč | 774 Skladem |
DN 32, ANSI 1-1/4"
|
|||||||||
40,23 Kč - 74,9224 Kč | 455 Skladem |
DN 80, ANSI 3"
|
|||||||||
100,1079 Kč - 186,157 Kč | 173 Skladem |
DN 200, ANSI 8"
|
|||||||||
19,5362 Kč - 36,3887 Kč | 530 Skladem |
DN 20, ANSI 3/4"
|
|||||||||
29,7018 Kč - 55,3874 Kč | 969 Skladem |
DN 50, ANSI 2"
|
|||||||||
47,0489 Kč - 87,3329 Kč | 215 Skladem |
DN 125, ANSI 5"
|
|||||||||
26,0065 Kč - 48,4927 Kč | 599 Skladem |
DN 25, ANSI 1"
|
|||||||||
32,8672 Kč - 61,2096 Kč | 1938 Skladem |
DN 65, ANSI 2-1/2"
|
|||||||||
10306642 | 71,0055 Kč - 132,5315 Kč | 952 Skladem |
DN 150, ANSI 6"
|
||||||||
16,6777 Kč - 31,0261 Kč | 4 Skladem |
DN 15, ANSI 1/2"
|
|||||||||
27,903 Kč - 51,9401 Kč | 2142 Skladem |
DN 40, ANSI 1-1/2"
|
|||||||||
41,8475 Kč - 78,1399 Kč | 1080 Skladem |
DN 100, ANSI 4"
|
|||||||||
164,5455 Kč - 164,5455 Kč | 412 Skladem |
DN 250, ANSI 10"
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku