Ploché koncovky hadic na chladicí kapalinu – umožňují větší rozptyl chladicí kapaliny. Provedení pro 1/4" nebo 1/2" systémy chladicích hadic. Plochá tryska se připevní na kloubovou část adaptéru hadice chladicí kapaliny. Vyrobeno z acetalu, který je pevný, odolává tlaku a je tvarově stálý.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr hadice | Šířka štěrbiny | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,677 Kč - 92,8845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
10380468 | 100,7632 Kč - 123,1023 Kč | 1098 Skladem |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku