Döner Amortisörler hareketli bir gövdedeki hareketin hızını ve ivmesini kontrol eder. Takması kolaydır; bir montajın parçası olarak takılabilir. Çeşitli tork ve dişli profillerinde mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çark Tipi | Renk | Malzeme | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Tork | Spindle Height | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,275 TL - 178,0596 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||||
111,275 TL - 178,0596 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||||
111,275 TL - 178,0596 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||||
275,9973 TL - 275,9973 TL | 117 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||||
275,9973 TL - 275,9973 TL | 535 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||||
121,349 TL - 121,349 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
|
|
||||
124,3828 TL - 124,3828 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
|
|
||||
551364 | 254,1277 TL - 622,613 TL | 298 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
|||
254,1277 TL - 622,613 TL | 399 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||||
254,1277 TL - 622,613 TL | 78 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||||
1.090,7413 TL - 1.090,7413 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PC;Acetal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
|
||||
101,9875 TL - 249,8695 TL | 1204 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||||
101,9875 TL - 249,8695 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
60.0 N
60.0 N
|
|
||||
111,275 TL - 178,0596 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
111,275 TL - 178,0596 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
111,275 TL - 178,0596 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||||
111,275 TL - 178,0596 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
275,9973 TL - 275,9973 TL | 130 Stokta |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||||
124,3828 TL - 124,3828 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
Black
|
POM
|
|
|
|
||||
240,3388 TL - 240,3388 TL | Üretimde |
Standart Alın Dişlisi
|
White
|
POM
|
|
|
|
||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin