För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Glidklämmor används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Består av två sammankopplade delar som ger ett stadigt grepp om utrustningen samtidigt som enkel justering och korrekt placering möjliggörs. En bult eller en spärrmekanism kan användas för att öppna och stänga glidklämmorna.
När glidklämmor för perforerade hål används med en mätplatta, möjliggör avläsningslinjen på glidklämman snabb, enkel och exakt inriktning. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer på upp till 90 C.
Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Med klämman i avstängt läge kan glidstången flyttas åt vänster eller höger, med två fjädrande tryckskruvar som ger staven fri rörlighet. Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta