Dessa säkerhetsfästen (KLM) är hållande gaffelklämmor som säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att förhindra att sprinten oavsiktligt kommer ur läge.
Mekanismen ser till att fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är tillverkat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.
Det är lätt att placera och ta bort utan att extra verktyg. Det är även hållbart och beständigt mot extrema miljöförhållanden. Används ofta i tillämpningar som bland annat industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, byggnation samt i fordonsindustrin.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta