Meny Sök

Premium dragreglar och hållare

I lager

Premium dragreglar finns med en mjukt böjd utanpåliggande design med låg profil som både är ergonomiskt tilltalande och står emot oavsiktlig öppning under belastning eller vibrationer. Den starka stommen kapslar in alla operativa delar för förbättrat motstånd mot manipulering. Den enkla reglingsfunktionen ger en säker regling med snabb och enkel åtkomst. Den nitade konstruktionen förstärker den kraftiga prestandan och tåligheten. Detta gör den här regeln perfekt för tillämpningar inom- och utomhus, och den har en maximal arbetsbelastning på 1200 N. Den finns som likalåsande eller utan nyckel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total bredd Total höjd Köp
171,7967 kr - 171,7967 kr 7 I lager
64.5 mm
Krom
26.5 mm
17.0 mm
187,554 kr - 187,554 kr I produktion
64.5 mm
Svart
26.5 mm
17.0 mm
147,3937 kr - 147,3937 kr I produktion
64.5 mm
Svart
26.5 mm
17.0 mm
Lådlås 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Pressgjuten zink

497539

Prisintervall
171,7967 kr - 171,7967 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Totallängd
    64.5 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
Lådlås 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Pressgjuten zink

497536

Prisintervall
187,554 kr - 187,554 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Totallängd
    64.5 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
Lådlås 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Pressgjuten zink

497537

Prisintervall
147,3937 kr - 147,3937 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Totallängd
    64.5 mm
  • Total bredd
    26.5 mm