Meny Sök

Låsskruv M12 45.0 Titan G5

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187866

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 214,7123 kr
100 - 249 193,2411 kr
250 - 749 171,7698 kr
750 + 150,2986 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

214,71 kr

1 x 214,7123 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 025 45.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss