Meny Sök

Låsskruv M3 10.0 Titan G5

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20187330

154 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,6047 kr
100 - 249 27,5442 kr
250 - 749 24,4837 kr
750 + 21,4233 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,60 kr

1 x 30,6047 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Titan G5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss