Meny Sök

Låsskruv M8 40.0 Titan G2

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186937

202 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 102,9867 kr
100 - 249 92,688 kr
250 - 749 82,3893 kr
750 + 72,0907 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

102,99 kr

1 x 102,9867 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 025 40.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss