Meny Sök

Låsskruv M3 30.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186616

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 33,1858 kr
100 - 249 29,8672 kr
250 - 749 26,5486 kr
750 + 23,2301 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,19 kr

1 x 33,1858 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss