Meny Sök

Låsskruv M2.5 5.0 Titan G2

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20186524

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 24,3362 kr
100 - 249 21,9026 kr
250 - 749 19,469 kr
750 + 17,0353 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

24,34 kr

1 x 24,3362 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Material Titan G2
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss