Meny Sök

Låsskruv M20 80.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv ett sexkantshuvud och en sexkantsdrift. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svärtad finish och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20186340

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 127,1017 kr
100 - 249 114,3916 kr
250 - 749 101,6813 kr
750 + 88,9712 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

127,10 kr

1 x 127,1017 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss