Meny Sök

Låsskruv M8 16.0 316 Rostfritt stål

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20185831

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 56,3052 kr
100 - 249 50,6747 kr
250 - 749 45,0442 kr
750 + 39,4137 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

56,31 kr

1 x 56,3052 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 025 16.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Blackened
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss