Meny Sök

Låsskruv M5 12.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20185398

245 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 33,9233 kr
100 - 249 30,531 kr
250 - 749 27,1386 kr
750 + 23,7463 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,92 kr

1 x 33,9233 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 12.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss