Meny Sök

Låsskruv M4 25.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Artikelnummer:

20182243

391 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 32,0796 kr
100 - 249 28,8716 kr
250 - 749 25,6637 kr
750 + 22,4557 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

32,08 kr

1 x 32,0796 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 25.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss