Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M8 20.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20190019

190 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 57,854 kr
100 - 249 52,0686 kr
250 - 749 46,2831 kr
750 + 40,4977 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

57,85 kr

1 x 57,854 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss