Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 20.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Artikelnummer:

20181666

75 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 40,1917 kr
100 - 249 36,1726 kr
250 - 749 32,1533 kr
750 + 28,1341 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,19 kr

1 x 40,1917 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 20.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss